QS 16 MM 1500

QS 16 MM 1500
Arbre rapide, système métrique

Arbre rapide, système métrique, 16 mm Diamètre

Délai d'exécution :  Next Day*
$76.46 unité**

  • Tous les arbres prépercés contiennent les dimensions Y standard (Y1=Y2). La dimension Y décrit la distance depuis le centre du ou des trous prépercés les plus proches de la ou des extrémités de l'arbre.
  • Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
  • Les arbres T-Case sont trempés à une spécification exacte de 60 - 63 HRC qui leur garantit une longue durée de vie dans les applications de transport.
  • Arbre Thomson T-Case™ LinearRace® : fabriqué pour résister aux utilisations difficiles et offrir des performances optimales.

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Standard
Fini de surface 0,20 Ra µm
Classe de tolérance Class MM
Robustesse 60 Rockwell C Min.
Rectitude 0,0254 mm par pied, cumulé (0,051 mm TIR)
Diamètre 16 mm / 0,630 in
Profondeur du boîtier, minimum 1,020 mm / 0,040 in
Arrondi 0,00200 mm / 0,00008 in
Effilement 0,0025 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :